MCS MINI
型号 734-232/105-604/997-405
THR 针型插座; 1.0 x 1.0 mm焊针; 直型; 100% 防插错保护; 采用卷装带式包装; 焊针间距 3.81 mm; 2极; 黑色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 5.9mm
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 5.9mm
外形尺寸(单位:mm)
W = 胶带宽度
R = 馈电方向
W = 胶带宽度
R = 馈电方向