MCS MICRO
型号 733-342/105-604/997-446
THR 针型插座; 0.8 x 0.8 mm焊针; 直型; 100% 防插错保护; 采用卷装带式包装; 焊针间距 2.5 mm; 12极; 黑色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 + 1) x 焊针间距
L = (极数 + 1) x 焊针间距
外形尺寸(单位:mm)
W = 胶带宽度
R = 馈电方向
W = 胶带宽度
R = 馈电方向
外形尺寸(单位:mm)
卷装带式包装中的焊针位置
卷装带式包装中的焊针位置