MCS MIDI Classic
型号 231-841/001-000/105-604
THR 针型插座; 1.0 x 1.0 mm焊针; 弯角; 焊针间距 7.5 mm; 11极; 黑色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 8.2mm
L1 = L + 5mm
L2 = L1 + 7.4mm
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 8.2mm
L1 = L + 5mm
L2 = L1 + 7.4mm