MCS MIDI Classic
型号 231-268/001-000/105-604/997-409
THR 针型插座; 1.2 x 1.2 mm焊针; 直型; 采用卷装带式包装; 焊针间距 7.5 mm; 8极; 黑色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 8.2mm
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 8.2mm
外形尺寸(单位:mm)
W = 胶带宽度
R = 馈电方向
W = 胶带宽度
R = 馈电方向