MCS MAXI 6
型号 831-3208/136-000
1线针型连接器; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; 焊针间距 7.62 mm; 8极; 100% 防插错保护; 护线板; 10,00 mm²; 浅灰色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 9.5mm
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 9.5mm
外形尺寸(单位:mm)
固定孔为正方形排列,所以,可使用尼龙扎带沿着不同的出线方向将单根电缆或多根电缆进行固定。尼龙扎带宽度须与上图所示护线板开孔尺寸相适应。
固定孔为正方形排列,所以,可使用尼龙扎带沿着不同的出线方向将单根电缆或多根电缆进行固定。尼龙扎带宽度须与上图所示护线板开孔尺寸相适应。