MCS MAXI 6
型号 831-3202/007-9034
1线针型连接器; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; 焊针间距 7.62 mm; 2极; 100% 防插错保护; 可固定在DIN 35型导轨上; 直接印制标记; 10,00 mm²; 浅灰色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 9.5mm
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 9.5mm