MCS MIDI Classic
型号 731-608/018-000
1线针型连接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊针间距 7.5 mm; 8极; DIN-35导轨/平板安装; 固定销钉; 2,50 mm²; 灰色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 8.2mm
L1 = L – 1.7mm
L2 = L – 1.2mm
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 8.2mm
L1 = L – 1.7mm
L2 = L – 1.2mm