MCS MIDI
型号 723-605/114-000
1线针型连接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊针间距 7.5 mm; 5极; 100% 防插错保护; 弹性固定卡; 2,50 mm²; 浅灰色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 8.2mm
L3 = L – 0.2mm
L4 = L3 + 15.2mm
L5 = L3 + 18mm
LA = L3 + 12.6mm
LB = L3 + 13.2mm
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 8.2mm
L3 = L – 0.2mm
L4 = L3 + 15.2mm
L5 = L3 + 18mm
LA = L3 + 12.6mm
LB = L3 + 13.2mm