MCS MIDI
型号 721-610/019-000
1线针型连接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊针间距 5 mm; 10极; 100% 防插错保护; 夹持槽; 2,50 mm²; 浅灰色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 8.2mm
L2 = L – 0.2mm
L5 = L2 + 5.8mm
L6 = L2 + 11.8mm
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 8.2mm
L2 = L – 0.2mm
L5 = L2 + 5.8mm
L6 = L2 + 11.8mm