MCS MIDI
型号 721-606/018-000
1线针型连接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊针间距 5 mm; 6极; 100% 防插错保护; DIN-35导轨/平板安装; 固定销钉; 2,50 mm²; 浅灰色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 8.2mm
L2 = L – 1.7mm
L3 = L – 1.2mm
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 8.2mm
L2 = L – 1.7mm
L3 = L – 1.2mm