MCS MIDI Classic
型号 231-645/018-000
1线针型连接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊针间距 5.08 mm; 15极; DIN-35导轨/平板安装; 固定销钉; 橙色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 8.2mm
L1 = L – 1.7mm
L2 = L – 1.2mm
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 8.2mm
L1 = L – 1.7mm
L2 = L – 1.2mm