MCS MAXI 6
型号 831-3105/037-9037
1线孔型插头; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; 焊针间距 7.62 mm; 5极; 100% 防插错保护; 侧面带有锁定卡; 直接印制标记; 10,00 mm²; 浅灰色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 10.5mm
L1 = L + 23.7mm
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 10.5mm
L1 = L + 23.7mm