MCS MAXI 6
型号 831-1103/322-000
1线孔型插头; 操作手柄; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; 焊针间距 7.62 mm; 3极; 100% 防插错保护; 中间带有锁定卡; 10,00 mm²; 浅灰色
外形尺寸(单位:mm)
L = 极数 x 焊针间距 + 1.9 mm
极数2:A = 0.1 mm
极数3:A = 7.5 mm
极数4:A = 7.5 mm
极数5:A = 15.12 mm
极数6:A = 15.12 mm
极数7:A = 22.74 mm
极数8:A = 22.74 mm
极数9:A = 30.36 mm
L = 极数 x 焊针间距 + 1.9 mm
极数2:A = 0.1 mm
极数3:A = 7.5 mm
极数4:A = 7.5 mm
极数5:A = 15.12 mm
极数6:A = 15.12 mm
极数7:A = 22.74 mm
极数8:A = 22.74 mm
极数9:A = 30.36 mm