MCS MIDI
型号 721-209/027-000
1线孔型插头; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊针间距 7.5 mm; 9极; 100% 防插错保护; 夹持槽; 2,50 mm²; 浅灰色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 5mm
L1 = L + 3mm
L2 = L + 8.8mm
L3 = L + 14.8mm
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 5mm
L1 = L + 3mm
L2 = L + 8.8mm
L3 = L + 14.8mm