MCS MINI
型号 2734-212/031-000
1线孔型插头; 推压键; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊针间距 3.81 mm; 12极; 100% 防插错保护; 夹持槽; 橙色
外形尺寸(单位:mm)
L = 极数 x 焊针间距
L1 = (极数 x 焊针间距) + 8.8mm
L2 = (极数 x 焊针间距) + 14.8mm
L = 极数 x 焊针间距
L1 = (极数 x 焊针间距) + 8.8mm
L2 = (极数 x 焊针间距) + 14.8mm