MCS MINI
型号 2734-1105/328-000
1线孔型插头; 操作手柄; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 5极; 100% 防插错保护; 中间带有锁定卡; 1,50 mm²; 浅灰色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 x 焊针间距) + 2.4mm
极数4:L1 = 1.15mm
极数5 + 6:L1 = 4.65mm
极数7 + 8:L1 = 8.15mm
极数9 + 10:L1 = 11.65mm
极数11 + 12:L1 = 15.15mm
极数13 + 14:L1 = 18.65mm
极数15 + 16:L1 = 22.15mm
L = (极数 x 焊针间距) + 2.4mm
极数4:L1 = 1.15mm
极数5 + 6:L1 = 4.65mm
极数7 + 8:L1 = 8.15mm
极数9 + 10:L1 = 11.65mm
极数11 + 12:L1 = 15.15mm
极数13 + 14:L1 = 18.65mm
极数15 + 16:L1 = 22.15mm