随着新冠疫情在中国得到了有效控制,全国各省市复工复产马力十足,各行各业已经有条不紊地开启正常生产模式,电子信息行业也随之掀开了2020年下半年的新篇章。德国慕尼黑电子展作为2020年下半年备受瞩目的电子行业盛会,即将于2020年7月3日-7月5日在国家会展中心(上海)盛大召开。有着中国电子生产制造行业风向标之称的2020年慕尼黑上海电子生产设备展一经开幕,势必将掀起一股电子行业新风尚,为我们带来众多行业领先的科技成果。
2020年慕尼黑上海电子展即将拉开帷幕,万可WAGO将携全新2773系列电线连接器在万众瞩目中惊艳亮相,期待各位于7月3-5日莅临国家会展中心(上海)万可展位6.2号馆E110。
7月3-5日国家会展中心(上海)万可展位6.2号馆E110
随着新冠疫情在中国得到了有效控制,全国各省市复工复产马力十足,各行各业已经有条不紊地开启正常生产模式,电子信息行业也随之掀开了2020年下半年的新篇章。德国慕尼黑电子展作为2020年下半年备受瞩目的电子行业盛会,即将于2020年7月3日-7月5日在国家会展中心(上海)盛大召开。有着中国电子生产制造行业风向标之称的2020年慕尼黑上海电子生产设备展一经开幕,势必将掀起一股电子行业新风尚,为我们带来众多行业领先的科技成果。
2773系列紧凑型电线连接器
实现快速、可靠的连接–德国万可2773系列紧凑型接线盒用电线连接器以空间紧凑、安全可靠的方式连接单股和多股绞合电线。
大功率PCB接线端子及连接器
更大功率 更小空间!
电子器件的小型化趋势促使功率电路和信号电路均集成在PCB板上。由此导致的功率密度提升进一步改变了对于连接技术的要求:PCB接线端子及连接器必须兼具高紧凑性与高性能。
带有操作手柄的接插式大功率PCB连接器
新型MCS MAXI 6接插式连接器包括“线对线”和“线对板”两种连接方式的产品,且每种产品类型均提供2-9极,通道间距为7.62mm,可连接0.2mm²至10mm²(20-8 AWG)的导线。该系列产品的额定电流为41A,是连接大功率设备的理想之选。
万可全新2070 SMD PCB接线端子
万可全新2070 SMD PCB接线端子适于背面连接LED模块,可最大程度减少其阴影对LED的影响并简化布线工作。其全新设计成为了线性LED模块和超扁平灯具的理想之选。
新型2070系列SMD PCB接线端子适于连接0.2至 0.75mm² (24–18 AWG)的单股和细多股导线,可在背面轻松连接LED模块。
展会服务
兑换门票
展会地图