客户应用 2025年3月3日

高能效数据中心和AI应用

NTT数据和万可如何为数据中心节约能源

数字应用、云计算和人工智能在全球范围内迅速发展。NTT全球数据中心在整个EMEA地区运营45个数据中心,旨在通过WAGO组件实现AI和自动化来降低电力消耗。该协作展示了数据收集、分析和效率提升的结合方式。

在本文中,您将了解:

  • 为什么人工智能和自动化对于提高数据中心的能源效率至关重要。
  • 数据中心运行中电源使用效率(PUE)的重要性。
  • NTT DATA和WAGO如何借助人工智能和模块化技术实现显着的能源节约。
  • WAGO模块化产品设计是实现关键基础设施现代化的理想选择。

合作创新

NTT数据和WAGO如何为数据中心节约能源

能效提升

数据中心的能源消耗,包括冷却、照明和其他基础设施组件,是非常显着的。目前的建筑和能源准则不仅要求在2027年之前减少CO2排放,而且要求提高能源效率。

Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125) (1).jpeg

最大程度地节省开支

NTT全球数据中心拥有500,000平方米的数据中心空间,分布在20多个国家/地区,是行业中的关键成员,专注于能源和成本节约机会。AI在优化这些位置方面起着核心作用。通过将人工智能与WAGO的自动化组件相结合,NTT可以监控、调节和控制能源基础设施,从而实现大幅节约。

Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125) (2).jpeg

万可相关产品

项目中安装的万可产品详细信息

控制器

可编程逻辑控制器(PLC)为机器和系统提供经济高效的自动化解决方案。它们以高性能、低功耗、多功能接口、紧凑型和高安全标准而闻名。

关键优势:

  • 通过CODESYS编程,符合IEC 61131-1标准 — 可扩展计算能力
  • 适于极端环境应用
  • 与WAGO I/O System 750完美结合
MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x1125.jpg

万可边缘设备

边缘计算将云功能直接集成到机器中,确保无缝的IT和OT连接。万可广泛的高性能边缘控制器和计算机产品系列使用IPC满足更高的性能和速度要求。

关键优势:

  • 极高的运算能力
  • 轻松实现云连接
  • 高安全标准

其他服务: