忠诚伙伴|西门子交通与万可数十载深厚合作携手未来
随着经济的快速发展,人们对交通运输的需求日益增长。客运和货运的总量不断增长,同时对速度和安全性要求也越来越高。因而城市交通和物流系统面临着更为严峻的挑战。
160多年来,西门子业务覆盖了多个领域。而在其发展过程中,万可凭借高品质产品助力西门子在交通行业得到迅猛发展。
西门子交通以现代、互联和以信息技术为基础的交通解决方案是其核心竞争力,业务涵盖四个领域:交通管理、电气化和交钥匙系统工程、轨道车辆和客户服务。
万可 - 西门子
固若磐石的长期合作伙伴
万可已成为西门子交通的长期合作伙伴,在2019年,万可总部被西门子授予2019财年连接器领域供应商“Bold Moves”大奖。该奖项旨在授予那些在全球竞争力、产品质量、可用性、生产力及创新方面脱颖而出的供应商。
几十年来,西门子交通一直信赖万可产品,从电气连接、工业接口模块到控制系统,万可一直是西门子的信赖之选。
万可电气连接产品
西门子交通电气连接的坚定之选
西门子交通采用万可电气连接产品,支持LST系统的构建、连接信号盒和开关以及实现开关加热系统的使用。几十年来,万可一直是西门子交通的优选供应商。
万可接线端子满足轨道交通领域的高应用要求。到目前为止,万可接线端子已经在轨道交通领域应用了四十年。
万可接线端子工作于高负荷和极端天气条件中,可靠的抵抗着强风、极端天气及振动带来的威胁,在高强度机械振动和极宽环境温度变化的情况下也没有出现故障。因而得到了西门子的高度认可。
万可连接技术在交通行业应用的优势:
- 抗振动,抗冲击和免维护
- 操作简便,连接快速
- 经气密保护的接线单元——出色的夹持质量
- IRIS认证,万可是电气连接及自动化领域首批获得最新国际铁路工业标准IRIS认证的公司之一
WAGO-I/O-SYSTEM XTR
直面极端环境 无惧非凡考验 – 750 XTR
除了电气连接产品,万可开放灵活且种类丰富的自动化控制产品还被应用于西门子的光信号技术和障碍控制。
保护涂层可保护所有印刷电路板免受潮湿、冷凝和大气污染物的侵害。根据EN 61373标准,该系列产品可用于轨道车辆。
优势:
- 更宽的工作温度范围
- 不受电磁干扰和脉冲电压的影响
- 抗振动和抗冲击
- 防爆保护
出于对万可产品的信赖,万可工业接口模块产品也被西门子交通广泛应用于各类轨道交通产品中。
继电器和光电耦合器
满足铁路应用的特殊要求
论是继电器插座、接插式继电器或光电耦合器,万可的继电器和光电耦合器系列可提供几乎满足任何要求的解决方案。
优势:
- 适于极端应用:扩展的温度范围,应用更加广泛(857系列:−25 … +70°C / −13 … +158°F,2857系列:−40 … +70°C / −40 … +158°F)
- 高度安全:所有设备均具有“安全隔离”特性,符合DIN EN61010-1标准。
- 信号显示:测量范围上溢
- 输入电压范围:-30% … +30% UN
多年以来,万可已在交通领域颇有建树。万可电气连接技术不受操作人员能力限制,具有快速、操作简单的特点,这也是抗振动弹簧夹持技术成为行业理想之选的原因。
无论是电动和内燃机车、客运车厢和双层列车,或是城际和高速列车的牵引车、运行小车和地铁,都会应用到我们的技术。万可一直致力于不断创新和树立新的标准,我们的创新从未停止,一直在继续。