单晶硅炉解决方案
半导体工艺设备为半导体大规模制造提供了制造基础。作为半导体工艺头道工序的单晶体拉胚的单晶炉,在硅片制造过程中发挥着极其重要的作用。半导体器件的集成化、微型化程度更高、功能更强大。
具备通用、紧凑、经济三大特性的WAGOI/O-SYSTEM,可满足单晶硅炉应用中对炉压自动控制、CCD非接触测量、炉体恒温控制的需求。
此外,万可轨装式接线端子系列凭借丰富的产品种类及一应俱全的附件产品为实现单晶硅炉对连接稳定性、防护性及高性价比等方面提供有力支持。
薄膜沉积是集成电路制造过程中必不可少的环节,传统的薄膜沉积工艺主要有PVD、CVD等气相沉积工艺: PVD指物理气相沉积,PVD指化学气相沉积。集成电路薄膜制备工艺设备对成本及流程监控的需求不断提升。
光刻机解决方案
光刻机是制造芯片的核心装备之一。它采用类似照片冲印的技术,把掩膜版上的精细图形通过光线的曝光印制到硅片上。高端光刻机要求更精密的定位控制和更精密的自动调焦。
万可轨装端子、PCB连接器、继电器、PLC控制器以及三相电力模块等产品满足了光刻机的严苛要求,支持设备稳定运行。
刻蚀机解决方案
刻蚀是将光刻胶进行光刻曝光处理,然后通过其他方式实现腐蚀处理掉所需出去的部分。分为湿法刻蚀和干法刻蚀。刻蚀机作为芯片制造的关键装备,是光刻机的重要合作伙伴,彼此需要相互协作才能最终完成电路在硅片上的刻录。
万可工业稳压电源与电气连接产品性能十分出色,可靠稳定,坚稳耐用,效率高,外形紧凑满足了刻蚀机设备对于电源安全控制和安装方面的严苛要求。
清洗设备解决方案
由于集成度迅速提高和元器件尺寸不断减小,对于硅片表面清洁度要求更加严格,每一道工序都存在着污染和造成缺陷的可能。因此,需要各种清洗设备来尽量避免污染和损伤。例如,在集成电路制造工艺(成膜、CMP、刻蚀等)过程中会遇到超微细颗粒物、金属残留、光刻胶残留等问题。这些颗粒或者残留最终会影响芯片的良率,需要在工艺过程中用清洗设备将硅片表面的氧化物、氮化物去除掉。
万可提供的大电流端子、防爆端子以及IP67等产品满足了清洗设备的严苛要求,保障了设备的安全稳定运行。