透明的维修和维护
总部位于明登市的 公司接受了此项挑战并设计了JUMPFLEX® 857和2857系列的多种配置,从而实现包括过程技术高度灵活性在内的众多优势。除了当前的市场需求,WAGO还具有前瞻性想法。
WAGO模拟信号转换模块:
JUMPFLEX®产品系列:
- 跨接器适用于857和2857全系列产品
- 用户友好型配置选项
- 拆卸的触摸屏用于参数配置(仅适用于2857系列)
- 安全隔离,符合 DIN EN 61140标准
- 电气隔离,符合 DIN EN 61010-1标准
- 极宽的环境温度范围:−25 … +70°C (−13 … +158°F)