[{"url":"/industries","name":"1.1.解决方案_主页","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/process-engineering","name":"过程控制工程","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/process-engineering/explosion-protection","name":"防爆保护","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/process-engineering/explosion-protection/设备组别","name":"设备组别","linkClass":"active","categoryCode":null}]
设备组别,实现更高安全性
与设备一样,气体、蒸气和粉尘根据其特性分为不同的组别。这种划分简化适于各种气体、蒸气和粉尘用设备的正确选择。
在EN 60079 0:2009标准引入之前,危险场所用设备分为两个组别。自EN 60079 0:2009标准生效以来,危险场所用设备划分1、2和3三个组别。
设备类别划分
- I类:存在瓦斯气体的矿井用设备。
- II类:瓦斯易爆性区域用设备(非矿井)
- III类:易燃粉尘区域用设备(非矿井)
根据易爆气体特征,第II类电气设备进一步细化为IIA、IIB及IIC三个级别。此分类影响防爆类别隔爆型(Ex d)和本质安全(Ex I)。
易燃粉尘区域用设备也根据粉尘类型分为以下组别:
设备划分
| 分组 | 气体 | 最大试验安全间隙(MESG) | 最小引燃电流(MIC) |
| IIA | 丙烷 | > 0.9 mm | > 0.8 |
| IIB | 乙烯 | 0.5 … 0.9 mm | 0.45 … 0.8 |
| IIC | 氢 | < 0.5 mm | < 0.45 |
了解更多
爆炸时会发生什么情况,有哪些引起爆炸重要因素和可以采取哪些防爆措施?您可以在此了解ATEX、防爆区域及防爆类型的所有相关信息。
Ex防护措施
谁需要防爆保护?保护谁?此处必须注意什么?什么是建设性防爆保护措施?WAGO为您整理了一套对应的答案。
区域划分
材料种类的不同决定了危险区域风险范围的不同。其中一种物质出现的频率和持续时间决定了对操作设备不同的防护要求。
指令、标准与规范
危险场所中对电气设备的要求分为多个类别:必须符合国家和国际决定、指南和标准,以实现最高安全等级。下面我们介绍最重要的规范和标准,例如,ATEX指令。
防护类型
防爆区域只能使用具备防爆保护的设备。消防类别旨在作为设备的建设性和电气性措施,并可作为二次防爆保护。
点燃源
如果工作区域存在爆炸性危险,则需要实行次级防爆措施。次级防爆措施包括防爆区域内预防出现任何引火源。
什么是爆炸?
爆|炸||; -s <lat.>;(爆炸)意指“在压力下逃生。” 爆炸时发生什么情况,有哪些重要因素和可以采取哪些保护措施?在此了解更多防爆信息。
有关过程工业解决方案的更多信息
无论是模块化过程自动化、防爆保护、网络安全或过程工业4.0-WAGO可为行业面临的多种挑战提供解决方案。
过程4.0
智能价值链
数字化变革及流程优化:WAGO是您项目开发和实施的可靠合作伙伴。
模块化过程自动化
DIMA - 大势所趋
模块化系统概念是应对市场需求不断变换的解决方案。WAGO可为您提供专业的支持。