icon_ex_explosion_2000x2000.jpg

什么是爆炸?

爆|炸||; -s <lat.>;(爆炸)意指“在压力下逃生。” 爆炸时发生什么情况,有哪些重要因素和可以采取哪些保护措施?在此了解更多防爆信息。

ISO 8421-1、EN 1127-1将爆炸定义为“由于物质急剧氧化或分解反应产生温度、压力增加或两者同时增加的现象”。这指的是氧气(空气)、易燃物和引火源,以一定比率同时汇聚,化学反应导致温度和压力急剧增加。如果产生的热不能快速、充分散发,并发气体的体积会急剧膨胀,释放大量热能,伴随压力波:爆炸。

WAGO防爆保护

防爆原理

防爆知识一览。

爆炸的严重性

爆炸的严重性取决于易燃物和这些材料与氧气混合形成混合物的特性:空气中的氧气要与特定量的易燃物混合才会燃烧(氧化)。根据爆炸严重性和相关的压力波传播速度,可分为低速爆炸(cm/s)、爆燃(m/s)和最严重的爆炸类型 - 爆炸(km/s)。最严重的爆炸的传播速度比声音传播速度快,因此会形成巨大的破坏力。

爆炸性环境的前提条件

发生爆炸必须同时具备以下因素:

  • 生产过程或周围存在易燃物
  • 氧气(空气)
  • 火源
  • 氧气和易燃物达到特定比率

我们可充分利用只有当易爆环境和引火源同时存在才会发生爆炸这一常识进行防爆保护。

可燃物

可燃物包括蒸汽、雾气、气体和粉尘。制造和生产过程或者运输或储存期间都可能意外产生这些可燃物。分解用于进一步处理的材料产生粉尘的情况在工业领域尤其常见。粉尘爆炸和气体爆炸一样具有毁灭性:燃气-空气混合物在爆炸期间会快速传播,从而降低易燃物的浓度(稀释混合物)。然后,就不再可能进一步燃烧。与此相反,粉尘-空气混合物在爆炸期间会形成容易点燃的额外的粉尘层。但是,燃气-空气混合气爆炸也会扬起灰尘,将气体爆炸转化为粉尘爆炸。

闪点和爆炸极限

与氧气混合的易燃物只有达到一定比率时才易燃,但只要存在引火源就会燃烧。此时,材料的闪点及其爆炸极限起着决定性的作用。

闪点

“闪点”描述的是易燃液体形成易燃蒸汽-空气混合物时的最低温度。此混合物的闪点可能低于单一成分的闪点。对于这些蒸汽-空气混合物,浓度比率决定是否可以形成爆炸性环境。这描述了各个材料的爆炸极限:对于与氧气混合发生爆炸,每种易燃物都有一个特定的范围。浓度太高(浓混合气)和浓度太低(稀混合气)都不会发生爆炸,而是发生固定反应或者根本不发生燃烧反应。只有在爆炸上限和爆炸下限之间范围内点火时混合物才会发生爆炸反应。

爆炸极限

但是,爆炸极限取决于压力、温度和氧气浓度。再者,还有化学性质不稳定的物质,例如铯、铷或者甚至白磷,只要一接触氧气或空气就会点燃,这些物质称为“自燃物”。处理这些物质时应特别谨慎。这也适用于积尘。在这种情况下,自燃的危险会随着积尘厚度的增加而增加。粉尘的保温效果会导致热蓄积,进而导致自燃。有关物质的准确闪点和爆炸极限的信息,请参见相应的安全数据表。如果可能形成爆炸性环境,则要在文件中注明。

了解更多

爆炸时会发生什么情况,有哪些引起爆炸重要因素和可以采取哪些防爆措施?您可以在此了解ATEX、防爆区域及防爆类型的所有相关信息。

危险区域划分

材料种类的不同决定了危险区域风险范围的不同。其中一种物质出现的频率和持续时间决定了对操作设备不同的防护要求。
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Ex防护措施

谁需要防爆保护?保护谁?此处必须注意什么?什么是建设性防爆保护措施?WAGO为您整理了一套对应的答案。
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

设备类别

与设备一样,气体、蒸气和粉尘根据其特性分为不同的组别。这种划分简化适于各种气体、蒸气和粉尘用设备的正确选择。
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

引火源

icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

防护类型

icon_ex_zuendschutzarten_2000x1500.jpg

指令、标准及规范

危险场所中对电气设备的要求分为多个类别:必须符合国家和国际决定、指南和标准,以实现最高安全等级。下面我们介绍最重要的规范和标准,例如,ATEX指令。
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

WAGO防爆产品

WAGO应用案例

防爆应用

作为合作伙伴和创新领先企业,WAGO将许多有趣的项目带到现实中来。了解我们在过程技术领域推崇的创新、高效解决方案。

客户应用

飞机加油和自动化

故障安全:凭借WAGO弹簧夹持连接技术,巴西机场的空中加油飞机的安全性能大大提升。

process_referenz_rucker_flughafen_flugzeug_tankewagen_2000x1500.jpg
客户应用

管道自动化

管道伴热,防止管道在极低温度下冻结。WAGO公司的防爆组件发挥着重要作用。

process_landschaft_brunnen_schnee_2000x1500.jpg
客户应用

绝对可靠的质量

有关船载技术设备的要求非常严格。WAGO-I/O-SYSTEM满足各种要求。

marine_siem-pride_tatt_oktober_2000x1500.jpg
联系万可

其他服务:

推荐阅读

有关过程工业解决方案的更多信息

无论是模块化过程自动化、防爆保护、网络安全或过程工业4.0-WAGO可为行业面临的多种挑战提供解决方案。

过程4.0

智能价值链

数字化变革及流程优化:WAGO是您项目开发和实施的可靠合作伙伴。

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
模块化过程自动化

DIMA - 大势所趋

模块化系统概念是应对市场需求不断变换的解决方案。WAGO可为您提供专业的支持。

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

推荐阅读

WAGO在其他行业的应用

WAGO的自动化和电气连接技术并不仅仅应用在过程工程领域。了解WAGO在其他行业的应用。

正在应用到未来船舶行业

现代推进技术、网络子系统 - 自动化和数字化已然成为船舶行业标配。
brancheneinstiege_marine_2000x1125.jpg

一个正在转型期的产业

现代自动化和数字化技术造就了通信式智能网络。
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg