icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

根据ATEX和NEC 500进行危险区域划分

材料种类的不同决定了危险区域风险范围的不同。其中一种物质出现的频率和持续时间决定了对操作设备不同的防护要求。


根据CENELEC和IEC,在欧洲,危险场所可分为六个不同危险区域。潜在爆炸发生的概率越高,对防护设备的要求就越严格,例如,在产生火花或表面温度过高的情况下。

WAGO防爆保护

防爆原理

防爆知识一览。

设备类别和组别

可根据特定操作设备及区域分布来决定区域内资源的选用。设备组别及种类对特殊操作设备的区域选择起到至关重要的作用。同时,操作设备的防爆保护区要基于温度等级和防爆组别进行确定。

北美的区域划分

在北美,使用NEC 500和NEC 505标准这两种不同的分类系统。其中,可燃物质分为三类(I至III类)。I类爆炸性气体、蒸汽和雾气又细分为A、B、C、D气体组;II类可燃粉尘又细分为E、F、G组。

根据这些材料出现的频率或持续时间,对危险场所进行所谓的划分。分区1对应区域0和1,分区2对应区域2。除了爆炸区域的分区,操作设备的结构以及电气系统的安装也要进行区分。

气体组别概览

气体组别材质示例
A乙炔
B
C乙烯
D丙烷
E金属粉尘
F煤粉
G粮食粉尘

了解更多

爆炸时会发生什么情况,有哪些引起爆炸重要因素和可以采取哪些防爆措施?您可以在此了解ATEX、防爆区域及防爆类型的所有相关信息。

指令、标准与规范

危险场所中对电气设备的要求分为多个类别:必须符合国家和国际决定、指南和标准,以实现最高安全等级。下面我们介绍最重要的规范和标准,例如,ATEX指令。
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

设备组别

与设备一样,气体、蒸气和粉尘根据其特性分为不同的组别。这种划分简化适于各种气体、蒸气和粉尘用设备的正确选择。
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

防爆保护措施

谁需要防爆保护?保护谁?此处必须注意什么?什么是建设性防爆保护措施?WAGO为您整理了一套对应的答案。
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

防护类型

防爆区域只能使用具备防爆保护的设备。消防类别旨在作为设备的建设性和电气性措施,并可作为二次防爆保护。
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

点燃源

如果工作区域存在爆炸性危险,则需要实行次级防爆措施。次级防爆措施包括防爆区域内预防出现任何引火源。
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

什么是爆炸?

爆|炸||; -s <lat.>;(爆炸)意指“在压力下逃生。” 爆炸时发生什么情况,有哪些重要因素和可以采取哪些保护措施?在此了解更多防爆信息。
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

WAGO防爆保护产品

推荐阅读

有关过程工业解决方案的更多信息

无论是模块化过程自动化、防爆保护、网络安全或过程工业4.0-WAGO可为行业面临的多种挑战提供解决方案。

过程4.0

智能价值链

数字化变革及流程优化:WAGO是您项目开发和实施的可靠合作伙伴。

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
模块化过程自动化

DIMA - 大势所趋

模块化系统概念是应对市场需求不断变换的解决方案。WAGO可为您提供专业的支持。

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

推荐阅读

WAGO在其他行业的应用

WAGO的自动化和电气连接技术并不仅仅应用在过程工程领域。了解WAGO在其他行业的应用。

正在应用到未来船舶行业

现代推进技术、网络子系统 - 自动化和数字化已然成为船舶行业标配。
brancheneinstiege_marine_2000x1125.jpg

一个正在转型期的产业

现代自动化和数字化技术造就了通信式智能网络。
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg