[{"url":"/pro2-redundanz-feature","name":"通过冗余功能提高系统正常运行时间","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/pro2-redundanz-feature"
},
"headline": "通过冗余功能提高系统正常运行时间",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/MM-427348-new-website-page-Pro-2-Redundancy-3-ph-02-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnM1pDOHhNemt6TkRjNU1UazRNekV6TkM5TlRTMDBNamN6TkRoZmJtVjNYM2RsWW5OcGRHVmZjR0ZuWlY5UWNtOWZNbDlTWldSMWJtUmhibU41WHpNdGNHaGZNREpmTWpBd01IZ3hOVEF3TG1wd1p3fGM1YzgzNjAyMTQyNDhmNWYxNmFlOGNmNmIzNDJlNjIxYzg4NTIzYTQ1OTRkZmYyZTIzMWU5YTUzNzhhYjM1MTc"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Mon Mar 04 04:06:34 CET 2024",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:51:23 CEST 2026"
}
集成MOFSET功能,简化了冗余电源系统的创建工作
优势:
故障安全,意味着更高的机器可用性
1+1冗余,无冗余模块
n+1冗余提高了单个设备的利用率
通过通信模块监控电源系统
无论是在机械工程、汽车、过程工程、楼宇技术还是电力工程领域,对于必须保障系统高可用性的场景,Pro 2冗余电源都是理想之选。额外安装电源作为备用电源。如果其中一台设备发生故障,其余电源可维持系统运行。集成去耦MOSFET会阻止可能短路的电源输出中的反馈。此外,它还无需单独配备冗余模块,从而可实现紧凑且经济高效的安装。
借助1+1冗余,单台设备可以支持总负载,因此设备不会过载。助n+1冗余,可提高单台设备的利用率,从而提升整体效率。同时,如果一台设备发生故障,就会由n台设备承担由此造成的额外负载。使用可插拔式通信模块可轻松监控该故障安全电源系统。有Modbus TCP、Modbus RTU、IOLink 和EtherNet/IP™接口,可连接到上层控制系统。
冗余的1相或3相电源,配备集成式去耦MOFSET,与整个Pro 2系列相比具有基本相同的技术优势。特别是,这些电源可实现最大功率提升(TopBoost)和功率提升(PowerBoost)功能,以及高达96%的效率。
产品型号:
上市时间:2023年第4季度