直接连接到电网运营商中压网络的分布式发电系统和客户中转站需要通过远动技术进行连接。这有两大原因:
- 对于电网的运行:
这需要传输信号、数据和/或消息;例如,中压开关设备的位置报告、关于电网保护系统和设备的警告和错误信息、关于系统可用性的反馈、电网连接点的运行测量值以及关于无功功率供应控制的信息。 - 对于根据德国《可再生能源法》(EEG)第9节的馈电管理:
这里是将远动控制连接与发电厂和储能系统结合使用,以传输无功功率馈入(包括馈电)的设定值和记录实际输出的测量值。
电网运行和馈入管理的实现需要合并到一个远动控制装置中。通过所谓的电网指南、规范和技术连接要求(TCR),电网运营商对中压电网中客户中转站的远动技术连接设定了具体要求。
对于中压电网,配电网运营商提供使所需信号在通信接口可用的网关,但这些网关可能因运营商而异。例如,Westnetz提供基于IP的接口(IEC 60870-15-104),同时提供串行协议(IEC 60870-5-101)用于与e.on中压电网进行远动技术连接。
然后,这些接口代表电网运营商和客户之间的属性边界。在客户端,必须部署相应的远动技术,以提供所需信号。
电网地区
万可提供用于以下地区客户中转站的完整解决方案:
- Avacon Netz GmbH
- Bayernwerk Netz GmbH
- E.DIS Netz GmbH
- HanseWerk AG(包括HanseWerk集团的电网运营商)
- Netze BW
- EWE
- Westnetz
- WEMAG
- Thüringer Energienetze
- Vorarlberger Energienetze GmbH
是否未列出您所在的电网地区?
万可还可根据VDE-AR-N 4110简化发电系统、储能系统和负载客户与其他供电地区中压电网的远动控制连接。
联系我们!