energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

确保太阳能和风力发电的稳定性

随着可再生能源供应的不断增长,电力行业对系统服务的要求也在发生改变,同时要求更高的灵活性。WAGO可为电网运营商提供智能连接和可再生能源控制解决方案。

可再生能源在全球的使用比重正在平稳且快速攀升。然而,由于光伏和风力发电具有波动性,因而电网管理也变得愈加困难。供电的不稳定性会导致发电输出预测以及确保电网稳定性变得更加困难,但是WAGO可提供减轻电网负载的解决方案。

供电管理:针对性降低太阳能与风能发电量

随着可再生能源供电的日益增长,电网运营商可在电网超载的情况下远程降低太阳能和风电系统的馈电量以确保系统的安全性。“可再生能源法”(EEG)根据电厂的产能对此作出了明确规定。WAGO拥有500余种I/O模块,可从中选取合适产品为您定制远动解决方案。

WAGO解决方案的优势:

  • 丰富的产品类型:从简单的步进控制(带或不带紧急停止命令)到cos-φ或Q / U控制
  • 可以通过OPC-XML、Soap或MODBUS RTU / TCP直接连接到太阳能发电厂或风电厂的计算机
  • 根据客户需求与系统进行通信
  • 网络安全:PFC100/PFC200控制器符合适于电网运营商的现行IT安全规定,并符合德国能源及水力工业协会BDEW颁布的白皮书中的规定。
  • 云连接:通过MQTT协议可实现云连接
  • 远动控制符合IEC 60870、IEC 61850或DNP 3.0标准
energy_regenerative-energieerzeugung_solarparkmanagement_alpen_gettyimages-562245409_2000x1125.jpg

远程控制太阳能电厂。

虚拟发电厂:发电与配电的智能联网

在虚拟电厂中,分布式发电机、存储系统和可控负载(如应急发电机或生产系统)形成灵活可调的整体,智能同步上述系统可降低电网负荷。WAGO远动控制器符合VHPready 4.0通信标准,确保系统无故障连接。WAGO解决方案的优势:

  • 单个系统与虚拟电厂可实现无故障连接
  • VHPready应用可将不同通信协议的对象和变量的标准化
  • 借助显式定义数据点列表的预定义配置文件进行通信
    • VHPready定义了域特定定义(例如操作行为规范和响应时间), 进而允许通过时间表控制系统
  • 网络安全:PFC100/PFC200控制器符合适于电网运营商的现行IT安全规定,并符合德国能源及水力工业协会BDEW颁布的白皮书中的规定。
  • 云连接:通过MQTT协议可实现云连接
energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_station_2000x1125.jpg

光伏、电池和电-气转换技术的融合

运转储备:优先补偿电网

运转电力储备可补偿电网波动。此外,虚拟电厂运营商或单个发电设备和可控用电设备将储备电力供给配电网运营商还可以增加额外收益。运转电力储备主要分为主要电力储备、次要电力储备和小型电力储备,且分别应达到数秒内、5分钟内以及15分钟内的供电响应速度。由于信号多样性、网络安全性和可用性要求较高,灵活、安全和可靠的控制器必不可少。

WAGO解决方案的优势:

  • 多达500余种I/O模块可供选择
  • 可以通过OPC-XML、Soap或MODBUS RTU / TCP直接连接到太阳能发电厂或风电厂的计算机
  • 根据客户需求与系统进行通信
  • 网络安全:PFC100/PFC200控制器符合适于电网运营商的现行IT安全规定,并符合德国能源及水力工业协会BDEW颁布的白皮书中的规定。
  • 云连接:通过MQTT协议可实现云连接
energy_integration-dezentraler-einspeiser_offshore_gettyimages-714001381_2000x1125.jpg

海上风电厂也可以提供电能储备。

直接营销:销售绿色电能获利

直接营销是指将可再生能源销售给大客户或通过电力交易平台进行销售。直接营销可分为新系统的强制性直接销售和现有系统的可选直销。绿色电能销售与传统电能销售相似,并且市场价格相同。电能出售后,电力交易的销售收入连同市场溢价一起支付给系统运营商,进而增加额外收入。可再生能源系统的直销形式极为便利与高效。此外,有功功率的设定值为阶梯信号或滑动值。

WAGO可为多种应用提供优化解决方案:

  • 多达500余种I/O模块可供选择
  • 通过三相电力测量模块测量有功功率
  • 通过现有的测量设备(例如MODBUS RTU / TCP / UDP,PROFIBUS)测量性能值
  • 通过现有仪表测量性能值(例如通过S0脉冲、IEC 62056-21或SML)
  • 通过逆变器协议、太阳能电厂控制器或风力发电厂直接连接
  • 网络安全:PFC100/PFC200控制器符合适于电网运营商的现行IT安全规定,并符合德国能源及水力工业协会BDEW颁布的白皮书中的规定。
  • 云连接:通过MQTT协议可实现云连接
energy_integration dezentraler einspeiser_direktvermarktung_gettyimages-516980507_2000x1125.jpg

除了补偿电网:可公开销售电能

应用案例

客户应用

储能系统平衡太阳能发电

德国应用能源研究会(ZAE Bayern)正在致力于研究储能系统如何整合太阳能光伏。WAGO在其中起着关键的作用。

energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_speicher_2000x1500.jpg
客户应用

成功管控能源

电力供应商Trianel借助WAGO公司的服务和丰富技术实现了其系统的平稳监控和控制。

energy_referenz_trianel_gebaeude_kraftwerkspark_2000x1500.jpg