energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

全方位自动化

能源电网自动化优势众多,其中包括监测和远程控制。WAGO可为您提供理想的解决方案。

第一步,电网运营商可通过WAGO技术准确地识别其基础设施中需要现代化改造的部分。然后借助WAGO控制器来实现过程自动化以及负荷管理。通过上述方式可更好的利用电网电力——并且减少对新线路的需求。

智能配电站:实现智能电网的关键

与传统本地配电站类似,智能配电站(iONS)同样是将中压电网与低压电网相连,但却具有更高的技术含量,可以记录测量数据并远程读取数据。如下WAGO产品能够助力智能配电站(iONS)实现完全自动化控制:中压侧的PFC200控制器、低压侧用于显示iONS侧测量和控制数据的e!Display面板以及全面的连接器产品。

WAGO解决方案的优势:

  • 通用:WAGO控制器可以使用CODESYS自由编程,会通过数字和模拟信号采集变电站中各个系统的所有数据(例如使用Modbus RTU或IEC 61850)。
  • 支持多种语言:WAGO控制器可将数据转化成供应商所需的通信协议,例如,IEC 60870-5-101/ -104、IEC 61850,并通过数据线路将它们传输到中央控制系统。
  • 中央控制系统可以通过WAGO控制器访问变电站系统,如来自各个制造商的中压控制柜、防护设备或测量系统等。
  • 网络安全:WAGO控制器的数据流通过下述方式来防止未经授权的访问:首先采用TLS1.2对数据进行加密,其次通过受到特殊保护的连接(如符合BDEW白皮书的IPsec或OpenVPN)传输数据。
  • 云连接:通过MQTT协议可实现云连接。
energy_intelligente_ortsnetzstation_2000x1125.jpg

IngenieurbüroPfeffer智能配电站

中压开关柜:WAGO助力实现自动化

配电网中的开关柜是安全供电系统的核心组件。采用WAGO控制器的电站自动化解决方案则是保证安全供电的理想方案。短路和接地故障指示灯可快速确定故障位置并传输故障信息,同时可远程控制自动化系统,因而电网组件可快速恢复并缩小损坏范围。

WAGO解决方案的优势:

  • 快速重新连接电网区段
  • 技术人员可直接确定故障位置。
  • 可持续将中电压测量值传输到控制中心
  • 监控可助力在未来电网规划中实施资产管理
energy_energienetze_mittelspannung_driescher_versand_2000x1125.jpg

准备发货的Driescher开关柜

变电站:持续监测电网节点

变电站是可再生能源发电系统和配电系统之间的接口。在发生故障时,发电机(如太阳能和风力发电厂)无法向电网供电。根据故障的严重程度和持续时间,可能会造成重大损失或其他技术系统的损坏。为了避免出现故障并在短期内消除故障,在发生故障时远程监测和控制变电站至关重要。WAGO控制器可安全可靠地应对上述问题。

WAGO解决方案的优势:

  • 精确故障定位
  • 快速重新连接电网区段
  • 技术人员可直接确定故障位置。
    • 可持续将中电压测量值传输到控制中心

energy_energienetze_strom_umspannwerke_gettyimages-601792784_2000x1125.jpg

变电站管网

供气系统:安全控制压力

安全供气与安全供电同等重要,因此也应对天然气压力调节系统和连接站进行监测和控制。此外, 天然气网络对于整合能源的重要性日益增加。它具有很强的存储能力,可存储大量能源。因此,实现站点自动化即成为必然。

WAGO解决方案的优势:

  • 快速故障排除
  • 在线测量
  • PLC功能允许执行负责管理和控制任务
  • 支持主流现场总线系统(例如PROFIBUS DP或Modbus RTU/TCP),可集成第三方系统
  • 通过远动协议(如IEC 60870或DNP 3.0)可连接至中央控制系统
  • WAGO-I/O-SYSTEM本安I/O模块可连接来自防爆0区、1区和2区的信号
  • 集成Web可视化功能,可现场显示或远程访问过程数据

energy_referenz_drewag_dresden_gasdruck_2000x1125.jpg

DREWAG燃气调压站

供热系统:始终确保适宜温度

热电联产(CHP)以及相关远程和本地供热网络的建设与扩建是能源转型的重要组成部分。这也就意味着在实施过程中,热电联产和传输站必须实现安全自动化。当然,客户要求在寒冷季节也要保证可靠供暖——任何故障都将产生不良后果!

WAGO解决方案的优势:

  • 精确故障定位
  • 快速故障排除
  • 在线测量
  • PLC功能允许执行负责管理和控制任务
  • 支持主流现场总线系统(例如PROFIBUS DP或Modbus RTU/TCP),可集成第三方系统
  • 通过远动协议(如IEC 60870或DNP 3.0)可连接至中央控制系统
  • WAGO-I/O-SYSTEM本安I/O模块可连接来自防爆0区、1区和2区的信号
  • 集成Web可视化功能,可现场显示或远程访问过程数据
energy_referenz_stadtwerke-flensburg_heizzentrale_rohre_plattenwaermetauscher-uebergabestation_2000x1125.jpg

弗伦斯堡市政换热站

了解更多解决方案

可再生能源生产

安全连接助推能源转型·

发电和配电行业的首要目标是确保安全可靠供电。WAGO可为此提供从连接技术到自动化解决方案的完整产品系列,安全性高且品质卓越。

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
储能系统

全天候电力供应

储能系统缓解电网的工作负荷,提高供电灵活性。WAGO技术助力储能系统实现自动化控制。

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
馈电管理

确保太阳能和风力发电的稳定性

智能联网和控制可再生能源是电网运营商面临的主要挑战。WAGO凭借专业知识、产品及解决方案为您成功助力。

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
数字化

智能电网,面向能源市场

电力工程智能电网:随着能源系统的数字化,对综合性解决方案和产品的需求日益攀升。WAGO在能源市场拥有丰富经验,可提供专业的解决方案。

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg