聚焦能源主题

了解助您应对多种挑战的解决方案

共同开启能源转型

能源生产、分配、储存和消费 - 能源转型只有通过所有参与者的互动才能实现。这就是为什么万可多年来一直成为能源行业的可靠合作伙伴 - 无论是对于市政公用事业、系统运营商、系统集成商、电站建设者还是工业客户。

在技术和工艺上,万可为能源市场的多种领域提供自动化技术、接口技术和连接技术。此外,在我们的智能电网研讨会上,同事可以更好地进行交流 - 利用实际经验进行实际应用。此外,通过我们的万可解决方案供应商计划,我们将特定项目的客户和实施专家聚集在一起。

这便是我们共同开始能源转型的方式!

我们的解决方案概览:

  • 能源网络数字化

  • 电网运营的高效化与透明化

  • 符合电网要求的分布式发电的可再生能源整合

  • 储能系统

  • 动态负载管理

  • 行业整合

  • 电子充电

  • Power-to-X

  • 虚拟电厂

  • 远动技术(RTU)

焦点话题/应对当前挑战的解决方案

万可电网网关应用案例

控制器应用现在为配电网的运营商提供了一个经济的解决方案,助力推进新的和现有的本地网络站的数字化。该系统可实现更好的网络状态评估和有效的电网扩展 - 确保最高水平的网络安全。

客户转接站的远动技术连接

分布式发电系统、存储系统和终端客户的便捷连接 - 为了帮助客户系统通过远程控制技术与e.on、Westnetz、EnBW和EWE的中压电网连接,万可免费提供通信库文件供下载 - 根据具体的应用技术进行连接。或者是一个完整的控制柜 - 包括软件参数化?

万可电厂控制器助力提升电厂运营管理

电厂控制器帮助电厂在电网连接点(GCP)实现与电网兼容的进网管理。

万可电厂控制产品使电厂运营商和系统集成商能够满足这些设置在电网侧的控制器的要求,灵活可靠。该解决方案符合VDE-AR-N 4110和4120标准要求。

适于远动控制技术的远程控制终端(RTU)

适于标准和极端环境

坚固耐用、耐受性强:无论是温度波动、振动、冲击还是电磁干扰,都能根据您的需求对远动控制技术进行调整。万可750系列PLC——适于标准环境或极端环境应用。

适于未来能源工业的产品与解决方案

万可能源解决方案 - 音频与视频

Videos: 8 | 持续时间: 4:56

万可能源解决方案 - 音频与视频

Videos: 8 | 持续时间: 4:56

能源市场的数字化

能源供应商需要改变固有的思维方式。其不仅仅供应绿色能源,还需组织和营销维持电网稳定所需的灵活性。这意味着需通过智能通信网络控制生产到消费的能源系统。万可领先的控制和测量技术可实现能源领域的数字化和智能电网的设计,同时借助软件解决方案实现与云端的简便、安全连接。

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

可再生能源发电

随着可再生能源比例的增加,监控分布式供应商和变电站变得十分重要。数据必须进行存档、分析和安全传输。WAGO自动化系统提供解决方案:其结构紧凑、支持多种接口和现场总线协议且可用性高 - 即使在严寒或高温环境中。模块化WAGO I/O System中的本安型Ex i模块使其成为危险区域(例如,沼气厂)的理想之选。

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

集成分布式供应商

虚拟发电厂、风力涡轮机等分布式发电机、存储设施和可控负荷成为了灵活的(可调节)备选方案。智能地同步上述系统可减少电网负载。万可远动控制器兼具以上特性:符合VHPready 4.0通信标准要求,同时可确保系统与虚拟电厂地无故障连接。VHPready的功能类似于翻译器,可使控制中心和系统进行通信。

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

电网

电网及其自动化和远动控制技术需要进行现代化改造。万可控制器可提供重要的电网数据,允许电网操作员根据需求自动进行控制。在供气和供热领域,万可技术可控制和访问从任何位置连接至电网的所有系统数据。凭借PFC200控制器的特殊安全特性,万可符合所有相关的网络安全准则。

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

储能系统

存储系统可补偿波动的绿色发电,减少其对电网的负荷。万可远程控制技术是存储系统的核心。其记录了所有测量值(例如,太阳能发电厂或风力涡轮机的输入数据)并可实现监控和客户特定的存储控制。例如,如果主频率因可再生能源的高馈入而增高,则电池、电力转换为热能或电力转换为天然气的加工厂会接收到从电网中汲取过量电流的订单。

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

面向未来的主题与解决方案

意见、背景和技巧:
万可带您从多个角度了解电力工程技术。

了解更多产品

满足您应用需求的产品和技术

WAGO I/O System 750/753

具有丰富功能,支持多种现场总线:万可远程I/O系统可为您提供量身定制的自动化方解决方案。

s_PROFINET_Knoten_055_2000x1500px.jpg
产品

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

他人望而却步,我们勇攀高峰——在0/20危险区域仍能够可靠、经济地运行!

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
产品

电流互感器和电压测试头

提升能效:万可提供适宜的解决方案助力能效提升。

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg
产品

TOPJOB® S成就更高性能

轻松插入,即可使用:凭借万可TOPJOB® S轨装式接线端子,您可以在世界任何地方,在所有应用中,快速、直接、安全地进行接线操作。

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg
产品

大功率PCB接线端子

兼具高紧凑性与高性能:大功率产品的应用需求与日俱增。万可PCB接线端子可轻松满足以上需求。

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg
产品

大电流轨装式接线端子

为能源密集型应用提供最佳夹紧力,即使在防爆区域。万可解决方案采用POWER CAGE CLAMP接线单元,为您提供重载应用所需的一切。

hochstromklemmen-gruppe_2000x1500px.jpg
产品
万可联系人

其他服务: