型号 2086-3207/997-607
THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 5 mm; 7极; Push-in CAGE CLAMP®; 采用卷装带式包装; 黑色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 4.2 mm
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 4.2 mm
外形尺寸(单位:mm)
W = 载带宽度
R = 进料方向
极数 2:Z = 11.5 mm
极数 3:Z = 11.7 mm
极数 4:Z = 14.2 mm
极数 5 + 7:Z = 23.7 mm
极数 6 + 8:Z = 26.2 mm
W = 载带宽度
R = 进料方向
极数 2:Z = 11.5 mm
极数 3:Z = 11.7 mm
极数 4:Z = 14.2 mm
极数 5 + 7:Z = 23.7 mm
极数 6 + 8:Z = 26.2 mm