型号 2086-1212/300-000/997-607
THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 12极; Push-in CAGE CLAMP®; 采用卷装带式包装; 焊针长度1.5 mm; 黑色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 4.2 mm
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 4.2 mm
外形尺寸(单位:mm)
W = 带宽
R = 进料方向
极数3、5:Z = 13.95 mm
极数4:Z = 12.2 mm
极数6、8、10、12:Z = 26.2 mm
极数7、9、11:Z = 24.45 mm
W = 带宽
R = 进料方向
极数3、5:Z = 13.95 mm
极数4:Z = 12.2 mm
极数6、8、10、12:Z = 26.2 mm
极数7、9、11:Z = 24.45 mm