型号 2086-1205/700-650/997-605
SMD PCB 接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 5极; Push-in CAGE CLAMP®; 采用卷装带式包装; 白色
L = (极数 − 1) × 焊针间距 + 4.2mm
外形尺寸(单位:mm)
W= 胶带宽度
R = 馈电方向
极数2:Z = 11.5 mm
极数3:Z = 10.7 mm
极数4:Z = 12.5 mm
极数5:Z = 14.2 mm
极数6;8;10;12:Z = 26.2 mm
极数7;9;11:Z = 24.5 mm
W= 胶带宽度
R = 馈电方向
极数2:Z = 11.5 mm
极数3:Z = 10.7 mm
极数4:Z = 12.5 mm
极数5:Z = 14.2 mm
极数6;8;10;12:Z = 26.2 mm
极数7;9;11:Z = 24.5 mm