型号 741-232
PCB 接线端子; 推压键; 2.5 mm²; 焊针间距 5.08 mm; 2极; CAGE CLAMP®; 夹持槽; 橙色
外形尺寸(单位:mm)
L =(极数 – 1)x 针脚间距 + 6.5 mm + 1.5 mm
L1 = L + 5.8 mm
L2 = L1 + 6 mm
L =(极数 – 1)x 针脚间距 + 6.5 mm + 1.5 mm
L1 = L + 5.8 mm
L2 = L1 + 6 mm