型号 256-402/333-009/999-950
PCB 接线端子; 推压键; 2.5 mm²; 焊针间距 5 / 5.08 mm; 2极; 适用于 Ex e 应用; CAGE CLAMP®; 可跨接; 2,50 mm²; 浅灰色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 x 焊针间距) + 2.9mm
对于长度大于三极的接线端子,由于手指尺寸/间距限制,可能无法用手指操作中央操作杆。
L = (极数 x 焊针间距) + 2.9mm
对于长度大于三极的接线端子,由于手指尺寸/间距限制,可能无法用手指操作中央操作杆。