开放式自动化
使用ctrlX OS体验开放式工程设计
灵活性和开放性是自动化领域最重要的驱动力:在工业4.0时代,开发合格的解决方案需要紧密合作才能取得成功,因此万可建立了强大的合作伙伴关系。
优势:
- 快速上市
- 轻松连接所有标准总线和网络协议
- 自由选择编程环境(从高级语言到无代码)
- 开放且灵活,适于客户定制
开放式自动化
灵活性和开放性是自动化领域最重要的驱动力:在工业4.0时代,开发合格的解决方案需要紧密合作才能取得成功,因此万可建立了强大的合作伙伴关系。
基于Linux®的独立操作系统
基于Linux®的的操作系统可造福不同行业的用户:ctrlX操作系统高度灵活,可减少各个方向的集成工作,加快产品上市。同时,它还为用户提供了全新的自由度,因为采用ctrIX操作系统,不仅可以轻松连接所有标准总线和网络协议,而且还可以自由选择编程环境。这样,用户就可以根据未来需求更灵活地调整其控制任务。此外,该操作系统还兼容高级语言和其他工程工具。这就是万可支持开放平台概念的方式——为用户提供面向未来的解决方案,以应对当今的挑战。
ctrlX OS密切契合产品系列的开放理念,并满足现代自动化项目的所有要求:
开放式、可扩展
易于管理
全方位连接
高度安全且经过认证
无缝数据集成
万可边缘计算机
博世力士乐公司基于Linux®的实时操作系统ctrlX OS技术正逐步部署到万可的中高性能边缘计算机中。开发人员和程序员既可选择针对crtlX OS定制的万可边缘控制器400,又可选择同时提供ctrlX OS和标准Linux®两种选择的强大的万可边缘计算机。
万可边缘控制器400
简化复杂自动化任务的工程设计:直接在现场使用机器和系统的数据,而无需耗费巨额资源成本将其转移到云解决方案中。万可边缘控制器400专为ctrlX OS量身定制,确保现场数据得到充分使用,并且凭借多样性接口,可轻松集成到现有系统中。
自动化领域巨头博世力士乐和万可强强联合
我们正在拓展与博世力士乐的合作,为各行各业的用户提供极大的便利:我们是第一个将ctrlX OS操作系统引入我们的设备的系统和技术合作伙伴。由于该系统的灵活性特点,各方面的集成工作得以减少,确保了更快上市。这就是我们支持开放平台概念的方式——为用户提供面向未来的解决方案,以应对当今的挑战。
电力工程
开放式ctrlX OS操作系统也为电力工程领域开辟了新的自由度:未来,这将为用户提供更大的自由度,便于他们根据自身需求和能力开发他们自己的控制应用。了解我们基于开放标准的多功能产品和解决方案组合,同时考虑新技术和安全性。
机械工程
ctrlX OS操作系统造福机械工程领域,助力轻松连接工业物联网:万可开放式自动化平台将新兴技术与现有技术相结合,使从现场直到云端的通信畅行无阻。
ctrlX OS是一款基于Linux的实时操作系统,专为实时应用而设计,可用于从现场到边缘设备再到云端的各级自动化。在工业4.0时代,ctrlX OS支持将IT和OT应用进行融合。
它独立于硬件,可将更多的自动化组件无缝连接到整个ctrlX自动化产品组合,包括ctrlX World合作伙伴解决方案。
ctrlX OS的安装开辟了一个广阔的世界:用户可以接触整个ctrlX生态系统。用户可以从ctrlX Store下载各式各样的应用程序。
作为博世力士乐的系统和技术合作伙伴,我们将ctrlX OS作为开放平台进行市场推广。我们深信,开放需要捆绑合作,才能彰显优势。目标是共同打造一个世界领先的开放式自动化系统,并通过共享开放性和共同创作的社区提供支持,从而推广ctrlX并提升其采用率。
如果老牌市场参与者能够共同参与建设生态系统,同时仍能单独(针对特定行业)进行推广,就一定能成功实现这个目标。通过联合推进开发,我们希望提升用户自由度,并向其他行业以及我们重点领域的应用开放该系统。
促进快速方便地访问自动化解决方案或自行创建应用程序,这是开放式自动化平台的原则。凭借ctrlX Store,万可和博世力士乐开发了一个“无限可能”的市场,让用户可通过各式各样的应用构建各种软件系统。
作为用户,您可以接触整个生态系统,并且可以从ctrlX Store购买任何应用程序并将其安装到ctrlX CORE上。
借助联合捆绑优势提升自动化水平:在工业领域,系统日益复杂而且要求苛刻,因此只能通过合作解决未来挑战。
开源ctrlX OS操作系统支持将创新理念融为一体,促进创造附加价值和开辟新的可能。ctrlX OS可为共同创作奠定坚实基础,便于其他合作伙伴开发各种补充服务,共同实现更丰富的成果。
ctrlX OS专为工业环境实时应用而设计,可用于从现场到云端的所有层面,也可用于各种硬件。它支持工业4.0的IT和OT应用融合。它也构成了服务器、边缘和云自动化行业的基础。