主题
根据传感器进行控制:MP-Bus
MP-Bus用于控制HVAC执行器,例如节气阀、调节阀或者VAV(Variable Air Volumn)可变风量控制。
执行器可连接传感器(温度、湿度、开关等的执行器),同时可通过MP-BUS访问。
系统特性:
- 通过一个MP主站的MP-BUS控制最多8个驱动器。
- 一个有源或无源传感器和一个开关可连接到MFT2/MP驱动器。
- 布线拓扑结构没有限制:星型、环型、树状以及混合结构均可以。
数据可在主从站之间交换,例如绝对/相对体积流量、最大/最小值限制、角位置、传感器值、工作状态和故障信息。