万可开放式自动化技术

”当自动化遇见IT"
链接现代工程世界。

体验我们的开放式自动化平台为您带来的无限可能性。我们将自动化与IT的优势结合起来,因此,无论您实在进行PLC编程还是嵌入式编程,都可以选择您喜欢的软件工具和编程语言。我们为您提供尽可能大的灵活性和独立性,以及在一个平台上实施自动化和IT解决方案的可能性。

software_ecockpit_2000x2000px.jpg

PLC编程

PLC可通过e!COCKPIT工程软件进行编程。该软件基于CODESYS V3工业标准,因此,可以使用IEC 61131-3 PLC编程语言(ST,FBD,LD,IL,SFC和CFC)进行编程。该软件是经过验证的编程环境,轻松进行编程:可以直接使用现有项目并且也可以进行进一步的开发。这意味着,现代化范式,例如面向对象的程序设计(OOP),或现代可视化技术均可实现。