主题
2020年9月15日
连接各种消耗仪表:M-Bus
M-Bus - 低本高效的现场总线
现场总线系统,以一个主站/从站通信模块为基础,可以线型、星型或树状拓扑结构运行。主站为串行总线进行供电,并处理M-Bus从站(测量设备)的数据。
M-Bus简介:
- 可将所有仪表连接到中央系统的总线电缆。
- 总线节点通过2线总线直接供电。
- 不同生产商的设备可以连接到一个总线系统,也就是说用户无须局限于一个仪表生产商。
M-Bus - 低本高效的现场总线
现场总线系统,以一个主站/从站通信模块为基础,可以线型、星型或树状拓扑结构运行。主站为串行总线进行供电,并处理M-Bus从站(测量设备)的数据。
M-Bus是一种高性价比的现场总线,用于传输能源消耗数据。一个中央主站——在一个简单的实例中,一个WAGO控制器,带有下游网关——通过双芯电缆总线与总线其他部分进行通信(每段最多可包含250个从站,包括各种热表、水表、电表、气表以及所有类型的传感器和执行器)。
M-Bus用于从不同制造商的电表、热量表、气体表、水表以及各种传感器和执行器读取能耗数据。M-Bus是一个测量能耗数据的高效系统,适用于楼宇控制系统应用。
直接(无需外部网关/电平逆变器)、高效地将M-Bus设备连接到I/O系统
通过与其他I/O模块和I/O系统接口配合使用,实现高度灵活性
更多模块,更大数据处理量
M-Bus系统图形
753-649 M-Bus模块可作为M-bus主站使用,可将M-Bus从站直接连接到WAGO-I/O-SYSTEM 750。Meter-Bus(M-Bus)是一个传输M-Bus从站(例如热量表、水表、电表和气体表)以及所有传感器和执行器类型测量的能耗数据的现场总线系统。M-Bus主站与M-Bus从站之间进行通信,形成M-Bus与处理软件之间的接口。
推荐阅读
M-Bus相关信息
当WAGO-I/O-SYSTEM 750与BACnet组合使用时,可为非住宅楼宇中的HVAC应用提供可持续和可升级的解决方案。
MP-Bus用于控制HVAC执行器,例如节气阀、调节阀或者VAV(Variable Air Volumn)可变风量控制。