1359340_graphic_buehnenbild-sps2025_messe_2000x1500.jpg
展会

“开放、 智能工业解决方案。“ 这是我们参加纽伦堡SPS展会的口号!

SPS_2025_LOGOKOMBI_A_D_RGB.jpg

2025年11月25日-27日

纽伦堡展览中心

展厅7,展位130/230

“开放式智能工业解决方案”是我们SPS(智能生产解决方案)的口号,在这里您可以体验网络安全和工程亮点,以及万可的工业硬件亮点。

现在即可免费获取门票,现场体验我们的展会亮点。

倒计时开始。

剩余时间:

  庆祝WAGO自动化30周年

30年前,WAGO通过推出模块化、现场总线独立的I/O系统,在自动化技术领域树立了里程碑。三十年来,我们持续推动自动化未来发展的同时,不断树立行业标准。 我们为这一里程碑深感自豪,并借此机会重申承诺:我们将始终坚守开放与灵活的核心价值。

 

为感谢您助力这一成就的信任与支持,特设专属抽奖以表谢意。 莅临展会摊位即有机会赢取PFC300入门套件!

不要错过2025年SPS的亮点

网络安全

鉴于网络攻击造成的危害越来越大,新的欧盟法规(如网络弹性法案(CRA))纷纷出台,企业必须全面保障网络安全。我们凭借全面的安全理念应对这些挑战,现在还提供OT安全方面的咨询服务,并且将硬件和软件解决方案相结合。通过这种方法,我们可以帮助客户确保OT网络尽可能安全。

 PLC代理 

 PLC代理是一款交互式聊天机器人,在工程阶段为PLC程序员和系统集成商提供支持,帮助他们为CODESYS中的WAGO I/O系统开发应用程序。通过针对性的代码建议和集中存放的文档,它有助于优化工程流程,并让WAGO-I/O-SYSTEM的编程入门变得更加轻松。WAGO产品技术管理部门的Kevin Kling这样总结其优势:"PLC代理就像团队中的另一位同事:随时可用、知识渊博,并能直接获取我们WAGO的专业知识。"

 万可可视化与控制中心 

作为SCADA系统架构的核心枢纽,万可可视化与控制中心是一个用户友好型平台,可实现实时数据可视化、主动监控、直观控制和全面系统集成。该中心通过交互式仪表板和可定制化可视化功能,能够清晰分析复杂流程,并提供生产数据、能耗及系统状态的完整透明度。

功能强大的万可PFC 300控制器

在机械、楼宇或过程工业中实施复杂应用需要强大的控制系统。PFC300在编程、控制和可视化方面实现了广泛的跨行业成功。

万可WP400触摸屏

凭借先进的硬件和软件,万可WP400触摸屏功能强大,在现代Web可视化功能方面表现卓越。Web面板使用开放式Linux®操作系统,就像PFC200控制器平台和万可紧凑型控制器100一样。

新型万可Base系列电源

新型万可电源系列具有购买成本低的优势,可以保障运行期间的基本功能。该新型电源还采用了久经考验的直插型技术。这样可实现快速、可靠且无需工具的连接,提高整体性能。

万可控制柜布线机器人

控制柜布线仍然是一个需要手动改进的过程。借助万可控制柜布线机器人,我们提供模块化机器人工作站来助力实现高效的控制柜布线,确保生产过程效率提高60%。
Website Update_Verdrahtungsroboter (2000x1125) (2).png

 数字控制柜文件

 如今,控制柜文档仍常以纸质形式手动处理。WAGO与cirQit合作,通过数字化控制柜文件提供了一个集中式云平台,用于管理技术文档。

Landingpage SPS cirQit (2000x1125).png

 新型MCS MICRO

 可插拔PCB连接器 采用2.54毫米针脚间距,将特别紧凑的设计与高连接密度相结合。得益于集成的杠杆操作,它允许无需工具的单手接线,使其成为小型化应用和现场连接的理想选择。通过WAGO Smart Designer可实现杠杆标记等定制功能。

 10线带有操作杆的导线连接器

这款10线导线连接器采用紧凑型双层设计,可安全、可靠、高效地连接所有类型且截面积达4mm²的导线。安装人员无需工具即可直观地连接多达十根同电位导线,特别适用于狭窄空间和大规模线缆布置。快速·简便·可靠。WAGO 221系列产品。

万可解决方案平台

该解决方案平台适用于跨设备应用,旨在简化项目规划和调试。能源、楼宇和工业领域的项目规划人员在日常工作中可获益于万可解决方案平台提供的简单解决方案。电气安装人员也可以在从开始到调试的阶段从中受益。