MM-33466_GWA_Voice_Assistant_Jessica_V1_2000x1500.jpg

"Jessica "离线语音助理

机器学习在建筑自动化中的应用

创新楼宇控制

打开灯光!作为展示演示器的边缘控制器和触摸面板的离线语音识别系统是一种创新的安全建筑控制方式。例如,用户可以通过离线语音识别功能控制建筑照明的开关。该示例表明,数据可以通过机器学习方法以多种方式被成功利用。

演示器

您对机器数据的价值了解多少?

万可Analytics软件

机器或系统优化的挑战在于增加和量化过程信息,并将其整合到过程中。万可Analytics软件支持数据采集与分析,并可对设备的相关性进行直观的可视化分析。未发现的连接已集成到您的流程中,从而可以充分利用优化潜力。

其他服务:

了解更多

相关主题和产品

万可触摸屏600

万可高性能触摸面板适于严苛的控制与可视化任务,不仅提高了机器和系统的可操作性,并且是设计与技术的完美结合。
Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

PFC200 控制器

凭借CODESYS (CODESYS V3)和Linux®,PFC200控制器可简化项目的设计、控制和可视化。

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg

WAGO Cloud

借助WAGO Cloud,用户可收集来自一个中心位置的各种机器和系统的数据并对其进行分析。此外还可轻松管理和监视所有万可控制器及其数据和应用。