MM-398843_landingpage-full_euroshop_2000x1500.jpg

2023年欧洲零售业展览会

全球最大的零售业展览会将于2023年2月26日至3月2日在德国杜塞尔多夫盛大举行,欢迎届时莅临参观。万可也将参展!期待您的光临

让我们相约展厅15,展位A22

零售业目前面临着巨大压力:能源危机、价格上涨和对商店需求的不断变化,要求零售业在成本以及楼宇运营和管理方面具有灵活性并尽可能提高效率。

万可能够为您提供一系列合适的楼宇自动化和安装解决方案与服务,充分满足零售业的需求。


“零售市场需要一系列量身定制的解决方案与服务,以便应对当前与能源危机相关的挑战。欢迎在欧洲零售业展览会与我们讨论这个问题!从整体商店控制到能源管理—我们将共同为您制定独特的零售理念并实现商店智能化。”

Stephan Rothermel, 万可楼宇业务扩展零售大客户经理
Stephan Rothermel

焦点主题

万可参展欧洲零售业展览会,欢迎届时莅临参观,了解我们的实际解决方案,并就以下主题咨询我们的团队:

集成式商店控制系统

无论是照明、遮阳、HVAC系统还是能耗测量—集成式商店控制理念将多种功能(包括监测和能源管理)集成为一个智能解决方案,显著简化系统设置和操作。最重要的是,这样可以控制成本。

云解决方案

想要在全球随时随地访问您的系统和楼宇数据并随时查看有关您的资产的所有信息?万可乐意在此过程中为您提供支持。我们的云解决方案可以简化分布式物业的管理,并提供必要的灵活性,以充分满足未来的技术要求。

能源数据管理

能源数据的系统收集和管理在日益自动化的楼宇中发挥着重要作用。它可以帮助您在楼宇运营中识别潜在的节约机会并优化系统。通过EDM,我们提供一个简单的解决方案,可以记录、存储和显示您的能源关键数据。

独立充电站管理

量身定制但具成本效益—这些优势是万可负载管理应用的独特之处。该解决方案通过连续调整功率并利用所有可用容量,支持电动车实现智能化、可持续充电。

MM-398843_landingpage-full_euroshop_charger_2000x1125_.jpg

WINSTA®接插式电气安装系统

接插式电气安装非常适合用于要求重复操作或在输电网上进行操作的零售楼宇—正如在具有相同布局的分店中一样。这使得能够使用预组装系统解决方案,例如,基于WINSTA®的预组装系统解决方案。在欧洲零售业展览会上与我们一同了解更多相关信息。

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg