MM-383754_GWA_electronica_2000x1500.jpg

2022年慕尼黑国际电子元器件博览会

欢迎于2022年11月15日至2022年11月18日在慕尼黑参观我们的国际电子元器件博览会,这是世界领先的电子元器件贸易展览和会议。与我们的专家交流,就适用于您的应用的正确连接技术分享各种想法。

展会时间:2022-11-15至2022-11-18
展会地点:Messe München贸易展览中心,展厅A2,展位319

邀请

期待与您再次相约!

自从我们上次在国际电子元器件博览会上见到您已有好几年了。我们迫不及待地想要看到今年的Messe München贸易展览中心的大门再次打开,我们可以齐聚一堂就主题亮点、行业新闻和特定用例交流想法。

欢迎莅临我们的展位,了解PCB连接的各种关键主题和亮点,包括从开发过程到即用型产品。我们的重点领域将包括大功率接线端子、可再生能源和工厂自动化。

2022年慕尼黑国际电子元器件博览会主题:

  • 大功率接线端子

  • 带有操作杆的PCB接线端子和PCB连接器

  • 可再生能源
  • 工厂自动化
  • 开发过程

主题聚焦

正确的连接技术在连接设备方面起着至关重要的作用,例如在执行光伏系统逆变器布线或太阳能发电的电池存储系统连接时。在国际电子元器件博览会上,我们希望向您介绍使PCB连接尽可能快速、简单、可靠和安全的当前技术和解决方案。

您现在可以在这里了解一些有关这些主题的信息,然后在贸易展会上参观我们的展位,当面进行交流。

蓄电池布线快速简便——使用操作杆,无需工具

利用可再生资源发电变得越来越重要。除风能外,太阳能是利用可再生资源发电的最重要选择。为了储存可再生能源产生的电力,需要有储能系统,如sonnen的sonnenBatterie 10。来自Allgäu的公司重视与蓄电池的快速和简单连接。因此,sonnen公司采用万可的带操作杆的PCB连接器。

MM-296718_campaign-area-website-PCB-with-lever_FullTab_sonnen_2000x1125.jpg

操作杆使安全电路布线简单快速

传统工业机器人可以执行无数任务,这些任务可能很单调、复杂或危险。为确保它们在工作时不会对人类或环境造成风险,通常会将它们置于用安全开关或传感器监控的保护环境中。为使这些机器人在未来工作环境中更易投入使用,机器人制造商依赖于采用万可操作杆技术的接插式PCB连接器,用于安全电路布线。

2022年慕尼黑国际电子元器件博览会产品亮点

欢迎莅临我们在国际电子元器件博览会上的展位,亲自体验万可PCB连接技术的优势,包括带有操作杆和不带操作杆的产品。无论是大功率接线端子设备连接还是照明连接,我们均有合适的产品。我们PCB产品上的操作杆使布线更容易——咔哒一下,即可牢固地连接导线。

带有操作杆的PCB接线端子和PCB连接器

PCB接线端子和带操作杆的接插式PCB连接器必须满足多种要求,例如不断缩小的机器、系统和设备的尺寸规格以及在严格条件下的稳健性。万可的产品范围广泛,从特别紧凑的PCB接线端子和带操作杆的接插式PCB连接器到大功率接线端子。

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

带有操作杆的PCB接线端子和PCB连接器

操作方便,用途广泛,各种部件都融合在一个紧凑型设计中,包括直插型笼式弹簧接线单元(Push-in CAGE CLAMP®)和推压键。紧凑型设备连接、穿墙式连接和狭小空间应用的理想之选

更多型号可选

紧凑型2086系列PCB接线端子采用白色外壳,是照明行业应用的理想之选。该系列产品的连接范围从0.14到1.5mm²,应用范围广泛。

展会服务