新品速递 2020年9月15日

经济型电源:EPSITRON® ECO电源

新型EPSITRON® ECO电源(787-2742和787-2744):WAGO为常规24 VDC应用提供了一系列经济型DIN轨装电源。

产品概览

新型EPSITRON®ECO经济型电源模块采用直插式和操作杆连接技术,不仅可实现快速、免维护和免工具连接,还可连接较大横截面和带有冷压接头的导线。此外,该ECO电源具有400至480 VAC的3相输入,并在20 A(787-2742)和40 A(787-2744)的输出端提供24 VDC供电 - 可调输出电压高达28 VDC。DC OK触点用于监控输出。

联系万可

其他服务:

产品概览