新品速递 2020年9月15日

轻松实现能源管理:适于2线普通接线端子的电流和电压测试头

WAGO新型电流和电压测试头(855-951/250-000)是一种全新的创新解决方案,进一步丰富了电力测量设备产品线的种类。WAGO 2线普通接线端子与新型电流和电压测试头组合使用为成功测量能源奠定了绝佳基础。这是因为,任何需要电力测量的地方都需要获取电流和电压值。

电流和电压测试头视频

通过产品视频探寻WAGO 2线普通接线端子用(855-951/250-000)电流和电压测试头的更多奥秘。

安全防护、精确测量电流

当安装大量电流互感器和电压测试头时,控制柜中空间紧张成为亟待解决的问题。此外,时间和安装方式同样十分重要。该电流和电压测试头可以快速插入到WAGO 95mm⊃2;(4/0 AWG)2线普通接线端子的跨接器插孔中。这样,最终用户则无需额外的变压器或安装设备。

集成保险丝可保护后续电路中的测量设备。集成电流互感器的转换率为250 A / 1 A,可精确测量电流值(精度等级为0.5),符合EN 61869-2标准。
功率输出连接用S1 (黑色) 和S2 (红色)进行标记。连接端口带有的推压键用于连接和拆卸细多股导线。

5极设计(2 x S1和3 x S2)可提供如下优势:

  • 可通过跨接器(2000-402)短路电流互感器(S1和S2)
  • 直接实现电流互感器的星形接法跨接

WAGO能源数据管理 – 轻松实现效能提升

通过冗余PCB接线端子连接电压。该产品拥有丰富多样的标记方式,确保控制柜内的标记清晰明确。用户可通过连续标记条或WMB标记系列进行标记。

简而言之,电流和电压测试头与WAGO 750系列3相电力测量模块组合使用为成功进行能源管理奠定了绝佳基础。
联系万可

其他服务:

产品概览