[{"url":"/products","name":"产品","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic","name":"工业接口模块","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic/插拔式继电器模块","name":"插拔式继电器模块","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/插拔式继电器模块"
},
"headline": "插拔式继电器模块",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/Relais-SSR-Serie-204200402-Titelseite-2-2000-1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzAxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGlPUzlvWTJNdk9URXhOVGcwTkRZd09EQXpNQzVxY0djfDIxZWY4NjI5YjFhNTFhZjI0NDM0NGI4OWE5OTI0NjBkNjM4NmU2NzIwZGRmZmMzYWNjNTcyNDVkNDYxMjk5MzE"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Tue Sep 15 15:41:26 CEST 2020",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:41:01 CEST 2026"
}
新品速递
2020年9月15日
插拔式继电器模块,可安装在TOPJOB® S轨装式接线端子上
WAGO新型2042系列插拔式继电器模块安装简便、安全, 可直接插在TOPJOB® S轨装接线端子系统的基础接线端子上。这种轨装式接线端子和继电器模块的组合可为用户节省额外的布线。
由于具有插件功能,WAGO新型继电器模块可快速轻松地安装。此外, 固定式布线可有效防止维护期间的接线错误。此系列包括18个不同产品类型, 这种多样性满足了几乎所有工业和铁路应用的要求。
产品一览:
可接插在TOPJOB®S轨装式接线端子上的设计便于调试和改装。
将继电器模块集成到WAGO轨装式接线端子系统中可节省布线和大量空间。
TOPJOB® S标记条便于清晰识别,易于维护
输入电压范围为16.8 V至253 V,根据DIN EN 50155和DIN EN 61010进行测试,2042系列是工业和铁路应用的理想选择。
适用于恶劣环境、坚稳耐用的继电器
工业和铁路应用中的恶劣环境条件对所使用的部件提出了很高的要求。新型继电器模块坚稳耐用,可承受高振动和冲击负荷。例如,它们同时满足DIN EN 61373(防振动和耐冲击)和DIN EN 50121-3-2(EMC)铁路标准要求。由于16.8 V至253 V的宽电压输入范围,这些模块还可提供近乎普遍的适用性。继电器可在-40°C至+ 70°C的温度范围内进行无限制使用。
新型插拔式继电器模块于2018年4月底上市。