新品速递 2020年9月15日

安全性能高、接通电容高:EPSITRON® 单通道电子断路器

WAGO新型EPSITRON®系列单通道电子断路器可为用电设备提供可靠的过载与短路保护。即使过载较低(符合EN 60204标准),也可有效触发二次侧回路熔断保护,从而提供经济高效地基础网络设备。如果出现短路,仅需4 ms即可触发该保护。

新型电子断路器厚度仅为6 mm,是目前市面上最薄的断路器。与传统断路器相比,该断路器厚度缩小了近66%,进而为您节省更多空间,特别是控制柜应用。

该特性可确保系统在高负载状态下顺利启动。新型电子断路器能够启动50000微法甚至更高容量的负载,无需采取其他措施或设置更高的额定电流值。进而减少由于浪涌电流触发的误脱扣。

应用范围广泛灵活

此电子断路器的应用范围广泛。当熔断保险丝或传统断路器由于电缆较长或者导线截面积较小而无法应用时,该电子断路器就成为了保护二次侧回路的理想之选。凭借数字量输入端,电子断路器还可充当电子继电器使用,可远程接通或断开负载。机械设备制造商经常使用电子断路器在规定时间内切断控制电路的故障性接地连接(根据EN 60204标准)。选择电子断路器而非保险丝的主要原因是前者的机械保护精确度更高。

此外,该电子断路器兼具稳定可靠和应用灵活两大特性,即使在-25° C至70° C的极端环境温度下依然性能卓越。
WAGO新型电子断路器可与其他模块进行组装,仅需简单布线即可将输入电压直接与JUMPFLEX® 857和2857系列模块跨接,还可轻松连接输出电压。通过跨接器还可组合输入和输出信号。
联系万可

其他服务:

产品概览

CAGE CLAMP®

创新型连接技术

更高安全性和更低成本的标杆:自1951起,万可便致力提供满足各种需求的免维护连接系统——弹簧压力连接技术。

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)