新品速递 2020年9月15日

现场侧电力更足

电源安装从控制柜转移到现场:WAGO的新型EPSITRON® IP67电源设计可靠、防护等级高,因而可直接安装在现场进行供电。

即便在极端的环境条件下,WAGO的新型EPSITRON® IP67电源都能够可靠运行,同时因其IP67防护等级设计,可抵御潮湿和多尘环境。该电源专为高效节能的24 VDC分布式负载供电而设计。

EPSITRON® IP67电源的优势:

  • 紧凑型、节省空间的设计,适合现场安装

  • 效率高达92.3%,经济运行,长使用寿命

  • 采用7/8英寸螺钉连接,接线快速,无需工具

  • 有源功率因数校正

  • 有效的防水保护,适用于恶劣的工业环境

产品概览

坚稳耐用、节能高效、现场安装

高效EPSITRON® IP67只有在需要直流电的情况下,电压才从230 VAC转换为24 VDC,从而降低能源成本。坚固耐用的IP67电源适于分布式应用,无需占用中央控制柜额外空间,从而节省宝贵的空间。EPSITRON® IP67坚稳耐用、可用性高,是可靠分布式应用的理想之选。

概览:

  • 节省控制柜内的空间
  • 效率高达92.3%
  • 低功率损耗,更高可用性,更长使用寿命
  • 安装快速,无需工具
  • 坚固耐用的IP67外壳,具有防水保护
  • 有源功率因数校正
联系万可

其他服务:

产品概览

发现更多

其他WAGO产品

EPSITRON®

了解更多有关EPSITRON® ECO和COMPACT电源的信息。

landingpage-epsitron-2000x1125.jpg