新品速递 2020年9月15日

经济型2:适于各种基础应用的EPSITRON® ECO经济型电源

新型WAGO经济型电源凭借更高的性价比丰富了WAGO ECO经济型电源产品类型。由于符合EN 60335标准,新型787-17x2系列电源打开了“家用电器标准”范围内的各种非工业应用市场。

优势:

  • 紧凑型设计节约控制柜空间
  • 多种安装方式可供选择
  • 适于控制柜和设备内安装
  • 可靠的笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)
  • 出色的性价比

产品概览

此款电源价格实惠,提供DIN-35型多功能导轨和螺钉两种安装方式,便于安装在极其紧凑的控制柜和设备内。

除了控制柜以外,由于符合EN 60335标准,787-17x2系列电源还适于“家用电器标准”范围的各种客户友好型设备。这使WAGO能够为日常应用(例如:自动贩卖机、老虎机、咖啡机以及供暖/通风系统)提供经济实用且值得信赖的工业技术。
每个单相ECO电源均具有宽电压输入范围:100–240 V AC,适于全球范围的公共电网应用。紧凑型787-17x2系列电源额定输出电压为24 V DC,输出电流依型号而定为1.25-10 A。
联系万可

其他服务:

产品概览