新品速递 2020年9月15日

灵活、经济、紧凑:EPSITRON®紧凑型电源

WAGO EPSITRON®紧凑型电源现在的安装方式更加灵活。经济高效的轨装式电源可安装在DIN-35导轨和固定板上,拥有广泛的应用领域,例如集成到符合EN 60335标准的家用设备和装置中。

产品概览

安装灵活、节省空间

WAGO高性能EPSITRON®紧凑型电源适于螺钉和DIN导轨安装,是标准24 VDC应用的理想之选。由于WAGO紧凑型电源具有高度灵活性,因此适于项目翻新改造。此外,其紧凑设计节省了大量的控制柜空间。

安装方式多样,更高的输出功率

WAGO EPSITRON®紧凑型电源的额定输出电压为24 VDC,可提供以下类型产品:1.3 A(787-1202)、2.5 A(787-1212)、4.2 A(787-1216)和6 A(787-1226)。1.3 A和2.5 A类型的电源的前面板可以拆卸便于通风散热。

接插式连接技术,适于直插型连接

电源的紧凑型设计可节省控制柜的空间。WAGO电源采用picoMAX®接插式连接器,可快速、防振动、免维护地连接单股和细多股导线。此外,接插式连接器可实现便利地预布线,维护期间可快速进行更换且标记轻松。

EPSITRON®紧凑型电源请见网上商店。

联系万可

其他服务:

产品概览