[{"url":"/products","name":"产品","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic","name":"工业接口模块","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic/discover-power-supplies","name":"电源模块","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic/discover-power-supplies/不停电电源","name":"不停电电源","linkClass":"active","categoryCode":null}]
不停电电源
无论是与可参数化UPS充电器和控制器配合使用,还是与一个或多个所连蓄电池模块配合使用,抑或是与电容缓冲模块配合使用,UPS系统都能在电压下降时(从几秒到数小时以上)为您的应用提供可靠的电源。这样可以保证机器和系统的顺利运行,即使在发生异常情况时也不例外。
设置适用于不同应用的UPS系统的多种选项:
UPS不停电电源
万可不停电电源由一个24VDC UPS充电器、控制器以及一个或多个相互连接的蓄电池组成,可为您的应用系统提供长达数小时的可靠供电。丰富的参数设置选项以及通过信号触点进行功能监测和控制让您受益匪浅。
优势一览:
- 紧凑型充电器和控制单元可节省控制柜空间
- 可选配集成显示屏和RS-232接口,方便可视化和配置
- 免维护接插式笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)连接技术节约了时间
- 用于预防性维护的电池控制技术可延长蓄电池寿命
蓄电池模块
电池模块作为储能设备,可在发生电源故障或异常时,确保UPS系统以安全、可靠地运行机器或系统。该技术基于具有智能电池管理功能的纯铅蓄电池模块和铅酸无纺电池模块。
优势一览:
- 可并联以提高缓冲时间
- 集成温度传感器
- 电池控制技术用于确定剩余寿命
电容式缓冲模块
除了确保机器和系统的无故障运行外,电容式缓冲模块还可在出现短时电力故障时,为重型电机启动或保险丝触发提供所需电力储备。
优势一览:
- 带有二极管,可将使用缓冲的负载与未使用缓冲的负载隔离
- 接插式笼式弹簧连接器(CAGE CLAMP®)连接技术不仅免维护而且还可节约时间
- 并联模块无个数限制
- 切换阈值可调
- 免维护的高能金电容(Gold caps)
万可工业稳压电源
随着自动化水平的提高,对电压和电流的可靠供应的要求也越来越高。万可创新的高效电源系统可以为几乎任何应用提供多种解决方案,无论您需要的是通信电源还是基础应用电源。